Kabelrinne DKS 60 FT
Art.Nr. 6085512 | EAN 4012196070275
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
DKS 60 = Durchlässiges-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 60 x 400 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 0,06 in Blechstärke 1,5 mm Bodenlochung 1 Dimension 60x400x3000 Einsatz Sprinkleranlage ja Funktionserhalt nein Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 238 cm² Nutzquerschnitt 23800 mm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 16 in Breite 400 mm Höhe 60 mm Höhe 2 in Länge 3000 mm Länge 10 ft Maß B 400 mm Belastungen
Stützabstand 1,5m 3 kN/m Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m Stützabstand 2,5m 1 kN/m Stützabstand 3,0m 0,65 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ DKS 60
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
Datenblatt DKS 640 FT / 6085512 , 0.35MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DKS 640 FT / 6085512 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat Kabelrinnen MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU , 0.24MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Schraubbare Kabelrinnensysteme , 9.41MB , pdf