Kabelrinne DKS 60 FT
Art.Nr. 6085369 | EAN 4012196070213
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
DKS 60 = Durchlässiges-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 60 x 300 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 0,06 in Blechstärke 1 mm Bodenlochung 1 Dimension 60x300x3000 Einsatz Sprinkleranlage ja Funktionserhalt nein Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 17800 mm² Nutzquerschnitt 178 cm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 12 in Breite 300 mm Höhe 2 in Höhe 60 mm Länge 3000 mm Länge 10 ft Maß B 300 mm Belastungen
Stützabstand 1,5m 1,75 kN/m Stützabstand 2,0m 0,95 kN/m Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m Stützabstand 3,0m 0,4 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ DKS 60
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
Datenblatt DKS 630 FT / 6085369 , 0.35MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DKS 630 FT / 6085369 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat Kabelrinnen MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU , 0.24MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Schraubbare Kabelrinnensysteme , 9.41MB , pdf