Gelenkverbinder 200 FT
Art.Nr. 6083210 | EAN 4012196947898
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gelenkverbinder für vertikal abgewinkelte Verbindungen von Kabelrinnen (FT) mit 200 mm Seitenhöhe.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Längsverbinder Blechstärke 2,5 mm Dimension 200x500 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 200 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 16 mm Höhe 194 mm Höhe 8 in Länge 500 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GVM 200 FT / 6083210 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung GVM 200 FT / 6083210 , 0.16MB , pdf