Deckel für Mittenabhängung Gewindestange FS
Art.Nr. 6080960 | EAN 4012196407354
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel gelocht, zur Gewindestangenmontage, für AZ-Kleinkanal.
Zur Befestigung des Deckels wird die Deckelklammer DKU benötigt.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Befestigungsart Deckelklammer Blechstärke 1 mm Dimension 53x3000 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 53 mm Höhe 10 mm Länge 3000 mm Maß B 53 mm Maß H 10 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AZDG 50 FS / 6080960 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AZDG 50 FS / 6080960 , 0.16MB , pdf