Deckel mit Drehriegel FT

Art.Nr. 6080915 | EAN 4012195811428

3000 mm
1 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel mit Drehriegel für AZ-Kleinkanal.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Dimension 303x3000
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 303 mm
Höhe 10 mm
Länge 3000 mm
Maß H 10 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AZDMD 150 FT 3000 mm 153 mm 1 mm 6080865
3 m 78,85 € Preis / 1 m
AZDMD 200 FT 3000 mm 203 mm 1 mm 6080890
3 m 97,80 € Preis / 1 m
AZDMD 300 FT 3000 mm 303 mm 1 mm 6080915
3 m 138,50 € Preis / 1 m
Downloads

Download

Download

Download

AZDMD 300 FT / 6080915
Download