Deckel mit Drehriegel FT
Art.Nr. 6080865 | EAN 4012195811312
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel mit Drehriegel für AZ-Kleinkanal.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl Drehriegel 6 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1 mm Dimension 153x3000 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 153 mm Höhe 10 mm Länge 3000 mm Maß H 10 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AZDMD 150 FT / 6080865 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AZDMD 150 FT / 6080865 , 0.16MB , pdf