Deckel, ungelocht DD
Art.Nr. 6080239 | EAN 4012196084197
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel ungelocht für AZ-Kleinkanal.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl Drehriegel 6 St. Befestigungsart Deckelklammer Blechstärke 1 mm Dimension 103x3000 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 103 mm Höhe 10 mm Länge 3000 mm Maß H 10 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AZDU 100 DD / 6080239 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AZDU 100 DD / 6080239 , 0.16MB , pdf