Startseite

Deckel mit Drehriegel FS

Art.Nr. 6080227 | EAN 4012196069552

Beschreibung

Deckel mit Drehriegel für AZ-Kleinkanal.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlungnein
Anzahl Drehriegel6 St.
BefestigungsartDrehriegel
Blechstärke1 mm
Dimension103x3000
Farbezink
Funktionserhaltnein
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinneja
Oberflächebandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite103 mm
Höhe10 mm
Länge3000 mm
Maß H10 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Breite
AZDMD 50 FS
Art.Nr.
6080138
Breite
53 mm
Länge
3000 mm
Blechstärke
1 mm
AZDMD 100 FS
Art.Nr.
6080227
Blechstärke
1 mm
Länge
3000 mm
Breite
103 mm
AZDMD 150 FS
Art.Nr.
6080860
Breite
153 mm
Länge
3000 mm
Blechstärke
1 mm
AZDMD 200 FS
Art.Nr.
6080885
Blechstärke
1 mm
Länge
3000 mm
Breite
203 mm
AZDMD 300 FS
Art.Nr.
6080910
Blechstärke
1 mm
Breite
303 mm
Länge
3000 mm