Deckel mit Drehriegel DD
Typ AZDMD 50 DD
|Art.Nr. 6080154
|EAN 4012196405916



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Deckel mit Drehriegel für AZ-Kleinkanal.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 53 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Maß H | 10 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1 mm |
| Anzahl Drehriegel | 3 St. |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| Dimension | 53x3000 |
| Oberfläche | bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,9951 kg CO2e / 1 Meter |
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
Blechstärke
Art.Nr.
AZDMD 50 DD
3000
53
1
6080154
AZDMD 100 DD
3000
103
1
6080235
Breite
AZDMD 50 DD
Art.Nr.
6080154
Länge
3000
Breite
53
Blechstärke
1
AZDMD 100 DD
Art.Nr.
6080235
Länge
3000
Breite
103
Blechstärke
1