Startseite

Deckel mit Drehriegel FS

Art.Nr. 6080138 | EAN 4012196069439

Beschreibung

Deckel mit Drehriegel für AZ-Kleinkanal.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlungnein
Anzahl Drehriegel3 St.
BefestigungsartDrehriegel
Blechstärke1 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,949 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension53x3000
Farbezink
Funktionserhaltnein
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinneja
Oberflächebandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite53 mm
Höhe10 mm
Länge3000 mm
Maß H10 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Breite
AZDMD 50 FS
Art.Nr.
6080138
Blechstärke
1 mm
Breite
53 mm
Länge
3000 mm
AZDMD 100 FS
Art.Nr.
6080227
Länge
3000 mm
Breite
103 mm
Blechstärke
1 mm
AZDMD 150 FS
Art.Nr.
6080860
Länge
3000 mm
Breite
153 mm
Blechstärke
1 mm
AZDMD 200 FS
Art.Nr.
6080885
Länge
3000 mm
Blechstärke
1 mm
Breite
203 mm
AZDMD 300 FS
Art.Nr.
6080910
Länge
3000 mm
Blechstärke
1 mm
Breite
303 mm