AZ-Kleinkanal 100 FT, ohne Seitenfenster
Art.Nr. 6076246 | EAN 4012196069378
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
AZ-Kleinkanal mit der Seitenhöhe 50 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 1,5 mm Dimension 50x100x3000 Funktionserhalt nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 5000 mm² Nutzquerschnitt 50 cm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 100 mm Höhe 50 mm Länge 3000 mm Belastungen
Stützabstand 1,0m 3 kN/m Stützabstand 1,5m 2,4 kN/m Stützabstand 2,0m 1,4 kN/m Stützabstand 2,5m 0,8 kN/m Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm AZ-Kleinkanal
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
Datenblatt AZK A 100 FT / 6076246 , 0.47MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AZK A 100 FT / 6076246 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf