AZ-Kleinkanal System 200 FT
Art.Nr. 6075350 | EAN 4012195811190
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAZ-Kleinkanal mit der Seitenhöhe 50 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 50x200x1,5 Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 1,5 mm Breite 200 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 7,9106 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 50x200x3000 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 50 mm Länge 3000 mm Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 10000 mm² Nutzquerschnitt 100 cm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Stützabstand 1,0m 2,5 kN/m Stützabstand 1,5m 1,9 kN/m Stützabstand 2,0m 1,3 kN/m Stützabstand 2,5m 0,8 kN/m Stützabstand 3,0m 0,3 kN/m Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Technische Daten
Belastungsdiagramm AZ-Kleinkanal
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AZK 200 FT / 6075350 , 0.29MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung AZK 200 FT / 6075350 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat AZ-Kleinkanal , 0.26MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Baukastensysteme , 0.05MB , pdf