AZ-Kleinkanal 150 FS
Art.Nr. 6075320 | EAN 4012195811121
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAZ-Kleinkanal mit der Seitenhöhe 50 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 50x150x1,5 Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 1,5 mm Breite 150 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 7,1417 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 50x150x3000 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 50 mm Länge 3000 mm Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 7500 mm² Nutzquerschnitt 75 cm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Stützabstand 1,0m 3 kN/m Stützabstand 1,5m 2 kN/m Stützabstand 2,0m 1,2 kN/m Stützabstand 2,5m 0,8 kN/m Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Technische Daten
Belastungsdiagramm AZ-Kleinkanal
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AZK 150 FS / 6075320 , 0.32MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung AZK 150 FS / 6075320 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat AZ-Kleinkanal , 0.26MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Baukastensysteme , 0.05MB , pdf