AZ-Kleinkanal 100 A2

Art.Nr. 6075304 | EAN 4012196069255

6075304 / AZK 100 A2
3000 mm
100 mm
1,5 mm
nein
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

AZ-Kleinkanal mit der Seitenhöhe 50 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1,5 mm
Breite 100 mm
Dimension 50x100x3000
Funktionserhalt nein
Höhe 50 mm
Länge 3000 mm
Maß B 100 mm
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 50 cm²
Nutzquerschnitt 5000 mm²
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Stützabstand 1,0m 1,7 kN/m
Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,8 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301

Technische Daten

Belastungsdiagramm AZ-Kleinkanal

Belastungsdiagramm AZ-Kleinkanal
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blechstärke Funktionserhalt Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AZK 100 A2 3000 mm 100 mm 1,5 mm nein 6075304
3 m 206,45 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längs- und Winkelverbinder A2 Längs- und Winkelverbinder A2 VF AZK A2 6066569
10 Stück 18,20 € Preis / 1 Stück
Kabelschutzring 915 PE Kabelschutzring 915 PE KSR-915 PE 6066704
25 Stück 2,90 € Preis / 1 Stück
Kabelschutzring 910 PE Kabelschutzring 910 PE KSR-910 PE 6066712
25 Stück 2,90 € Preis / 1 Stück
Deckel mit Drehriegel A2 Deckel mit Drehriegel A2 AZDMD 100 A2 6080294
3 m 80,95 € Preis / 1 m

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Aufhängebügel 100 A4 Aufhängebügel 100 A4 AHB 100 D5 A4 6066514
50 Stück 1.118,45 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download

AZK 100 A2 / 6075304
Download