AZ-Kleinkanal 100 FS
Art.Nr. 6075231 | EAN 4012196069132



Art.Nr. / Typ
6075231 / AZK 100 FS
Länge
3000 mm
Blechstärke
1,5 mm
Breite
100 mm
Funktionserhalt
nein
kl. VKE: 3 m
3m
Beschreibung
AZ-Kleinkanal mit der Seitenhöhe 50 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Technische Daten
Technische Daten
Abmessung | 100 x 50 x 1,5 |
---|---|
Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
Blechstärke | 1,5 mm |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 5,7212 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | 50x100x3000 |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | nein |
Montagelochung im Boden | ja |
NATO Lochbild | nein |
Nutzquerschnitt | 50 cm² |
Nutzquerschnitt | 5000 mm² |
Oberfläche | bandverzinkt |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Seitenlochung | ja |
Weitspann-Ausführung | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 100 mm |
---|---|
Höhe | 50 mm |
Länge | 3000 mm |
Belastungen
Stützabstand 1,0m | 1,7 kN/m |
---|---|
Stützabstand 1,5m | 1,5 kN/m |
Stützabstand 2,0m | 1 kN/m |
Stützabstand 2,5m | 0,8 kN/m |
Stützabstand 3,0m | 0,25 kN/m |


Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Blechstärke
Breite
Funktionserhalt
Art.Nr.
AZK 100 FS
3000 mm
1,5 mm
100 mm
nein
6075231
AZK 100 FS
Art.Nr.
6075231
Länge
3000 mm
Blechstärke
1,5 mm
Breite
100 mm
Funktionserhalt
nein