AZ-Kleinkanal 50 A2
Art.Nr. 6075150 | EAN 4012196069071
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
AZ-Kleinkanal mit der Seitenhöhe 50 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 1,5 mm Dimension 50x50x3000 Funktionserhalt nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 25 cm² Nutzquerschnitt 2500 mm² Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 50 mm Höhe 50 mm Länge 3000 mm Maß B 50 mm Belastungen
Stützabstand 1,0m 2,5 kN/m Stützabstand 1,5m 2 kN/m Stützabstand 2,0m 1,2 kN/m Stützabstand 2,5m 0,85 kN/m Stützabstand 3,0m 0,5 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm AZ-Kleinkanal
-
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
-
Stützweite in m
-
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
-
Belastungsschema beim Prüfverfahren
-
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
-
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
-
- Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AZK 050 A2 / 6075150 , 0.54MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AZK 050 A2 / 6075150 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat AZ-Kleinkanal , 0.26MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Baukastensysteme , 0.05MB , pdf