AZ-Kleinkanal 50 FT

Art.Nr. 6075142 | EAN 4012196069019

6075142 / AZK 050 FT
3000 mm
50 mm
1,5 mm
nein
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
AZ-Kleinkanal mit der Seitenhöhe 50 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 50 x 50 x 1,5
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1,5 mm
Breite 50 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 4,0774 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 50x50x3000
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 50 mm
Länge 3000 mm
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 2500 mm²
Nutzquerschnitt 25 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Stützabstand 1,0m 2,5 kN/m
Stützabstand 1,5m 2 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,85 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,5 kN/m
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Technische Daten

Belastungsdiagramm AZ-Kleinkanal

Belastungsdiagramm AZ-Kleinkanal
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blechstärke Funktionserhalt Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AZK 050 FT 3000 mm 50 mm 1,5 mm nein 6075142
3 m 77,30 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längs- und Winkelverbinder 50 FT Längs- und Winkelverbinder 50 FT VF AZK FT 6066550
25 Stück 15,50 € Preis / 1 Stück
Kabelschutzring 915 PE Kabelschutzring 915 PE KSR-915 PE 6066704
25 Stück 2,90 € Preis / 1 Stück
Kabelschutzring 910 PE Kabelschutzring 910 PE KSR-910 PE 6066712
25 Stück 2,90 € Preis / 1 Stück
Deckel mit Drehriegel DD Deckel mit Drehriegel DD AZDMD 50 DD 6080154
3 m 46,00 € Preis / 1 m

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Aufhängebügel 50 FT Aufhängebügel 50 FT AHB 50 D4 FT 6066505
50 Stück 477,30 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung AZK 050 FT / 6075142 , 0.16MB , pdf
Download

Download

AZK 050 FT / 6075142
Download