AZ-Kleinkanal 50 FS
Art.Nr. 6075096 | EAN 4012196068951



Art.Nr. / Typ
6075096 / AZK 050 FS
Breite
50 mm
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5 mm
Länge
3000 mm
kl. VKE: 3 m
3m
Beschreibung
AZ-Kleinkanal mit der Seitenhöhe 50 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Technische Daten
Technische Daten
Abmessung | 50 x 50 x 1,5 |
---|---|
Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
Blechstärke | 1,5 mm |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,3595 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | 50x50x3000 |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | nein |
Montagelochung im Boden | ja |
NATO Lochbild | nein |
Nutzquerschnitt | 25 cm² |
Nutzquerschnitt | 2500 mm² |
Oberfläche | bandverzinkt |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Seitenlochung | ja |
Weitspann-Ausführung | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 50 mm |
---|---|
Höhe | 50 mm |
Länge | 3000 mm |
Belastungen
Stützabstand 1,0m | 2,5 kN/m |
---|---|
Stützabstand 1,5m | 2 kN/m |
Stützabstand 2,0m | 1,2 kN/m |
Stützabstand 2,5m | 0,85 kN/m |
Stützabstand 3,0m | 0,5 kN/m |


Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Breite
Funktionserhalt
Blechstärke
Länge
Art.Nr.
AZK 050 FS
50 mm
nein
1,5 mm
3000 mm
6075096
AZK 050 FS
Art.Nr.
6075096
Breite
50 mm
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5 mm
Länge
3000 mm