Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Industriekanäle/
Leuchtenträgerschienen/Leuchtenträgerrinnen/
…
/
Leuchtenträgerschiene 50 FS
Leuchtenträgerschiene 50 FS
Art.Nr. 6075000 | EAN 4012196935956



Art.Nr. / Typ
6075000 / LTS 50 FS
Breite
50 mm
Blechstärke
1,5 mm
Länge
6000 mm
kl. VKE: 6 m
6m
Beschreibung
Leuchtenträgerschiene, gelocht, zur Führung von Leitungen sowie zur Montage von Leuchten.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
---|---|
Blechstärke | 1,5 mm |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,0438 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | 50x50x6000 |
Farbe | zink |
Nutzquerschnitt | 22 cm² |
Oberfläche | bandverzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 50 mm |
---|---|
Höhe | 50 mm |
Länge | 6000 mm |
Maß B | 50 mm |
Belastungen
Stützabstand 1,0m | 2,5 kN/m |
---|---|
Stützabstand 1,5m | 2 kN/m |
Stützabstand 2,0m | 1,2 kN/m |
Stützabstand 2,5m | 0,85 kN/m |
Stützabstand 3,0m | 0,5 kN/m |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Breite
Blechstärke
Länge
Art.Nr.
LTS 50 FS
50 mm
1,5 mm
6000 mm
6075000
LTS 50 FS
Art.Nr.
6075000
Breite
50 mm
Blechstärke
1,5 mm
Länge
6000 mm