- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kreuzung, horizontal, für AZ-Kleinkanal AZK 050 und Leuchtenträgerschiene LTS 50.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blechstärke 1 mm Dimension 50x50 Funktionserhalt nein Holmstärke 1 mm Materialstärke Bodenblech 1,5 mm Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 50 mm Höhe 50 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LTS K DD / 6074921 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LTS K DD / 6074921 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Leuchtenträgersysteme , 0.04MB , pdf
Deutschland - Deutsch