- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 90°, horizontal, für AZ-Kleinkanal AZK 050 und Leuchtenträgerschiene LTS 50.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Blechstärke 1 mm Dimension 50x50 Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 50 mm Höhe 50 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LTS B DD / 6074901 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LTS B DD / 6074901 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Leuchtenträgersysteme , 0.04MB , pdf
Deutschland - Deutsch