Kantenschutzband schwarz
Art.Nr. 6072895 | EAN 4012196295579
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKantenschutzband mit Stahleinlage für die Abdeckung von geschnittenen Blechenden. Ausführung schwarz, UV-resistent.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bauform Schutzband Breite 10,5 mm Farbe schwarz für Blechstärke max. 4 mm für Blechstärke min. 1,5 mm Geeignet für Kabelrinne Halogenfrei nein Höhe 15 mm Länge 10000 mm Maß h 15 mm Maß h 0,59 in Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KSB 4 PVC / 6072895 , 0.25MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung KSB 4 PVC / 6072895 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung KSB 4 PVC / 6072895 , 0.00MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, schraubbar , 0.24MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, Magic , 0.24MB , pdf