BKK-Grundprofil 200 A2, Standard

Art.Nr. 6070795 | EAN 4012196068531

6070795 / BKK 200 A2
3000 mm
1,5 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
BKK-Grundprofil zur Erstellung von individuellen Kabelrinnen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BKK-Grundprofil, Seitenhöhe 200 mm
Technische Daten

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Dimension 25x204x3000
Farbe edelstahl
Länge 3000 mm
Montagelochung im Boden ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung ja
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BKK 200 A2 3000 mm 1,5 mm 6070795
3 m 485,90 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Stoßstellenverbinder A2 Stoßstellenverbinder A2 SSV A2 6066054
25 Stück 28,05 € Preis / 1 Stück
Scharnierverbinder A2 Scharnierverbinder A2 SV A2 6066933
50 Stück 18,35 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Flachrundschraube mit Kombimutter A2 Flachrundschraube mit Kombimutter A2 FRSB 6x12 A2 6406138
100 Stück 95,60 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung BKK 200 A2 / 6070795 , 0.16MB , pdf
Download

Download

BKK 200 A2 / 6070795
Download