Eckverbinder 110 DD
Art.Nr. 6069339 | EAN 4012196067817
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Eckverbinder für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 240 x 130 Ausführung Eckverbinder Blechstärke 1,25 mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 110 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 400 mm Höhe 4 in Höhe 105 mm Länge 240 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt REV 110 DD / 6069339 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung REV 110 DD / 6069339 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung REV 110 DD / 6069339 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf