Längsverbinder-Set Magic A2
Art.Nr. 6069140 | EAN 4012195890348
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Längsverbinder Blechstärke 1 mm Dimension 110x300x200 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 110 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart schraubloser Verbinder Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 300 mm Höhe 110 mm Länge 200 mm Maß B 300 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KTSMV 130 A2 / 6069140 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung KTSMV 130 A2 / 6069140 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung KTSMV 130 A2 / 6069140 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf