Längsverbinder-Set Magic DD

Art.Nr. 6069124 | EAN 4012195890300

110 mm
1 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 1 mm
Dimension 110x600x200
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 110 mm
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Höhe 110 mm
Länge 200 mm
Maß B 600 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Maß B Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KTSMV 110 DD 100 mm 110 mm 100 mm 1 mm 6069112
1 Stück 35,90 € Preis / 1 Stück
KTSMV 120 DD 200 mm 110 mm 200 mm 1 mm 6069116
1 Stück 42,25 € Preis / 1 Stück
KTSMV 130 DD 300 mm 110 mm 300 mm 1 mm 6069118
1 Stück 49,20 € Preis / 1 Stück
KTSMV 140 DD 400 mm 110 mm 400 mm 1 mm 6069120
1 Stück 58,40 € Preis / 1 Stück
KTSMV 150 DD 500 mm 110 mm 500 mm 1 mm 6069122
1 Stück 66,55 € Preis / 1 Stück
KTSMV 160 DD 600 mm 110 mm 600 mm 1 mm 6069124
1 Stück 73,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

KTSMV 160 DD / 6069124
Download