Längsverbinder-Set Magic DD

Art.Nr. 6069120 | EAN 4012195890287

110 mm
1 mm
zink
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 1 mm
Breite 400 mm
Dimension 110x400x200
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 110 mm
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Höhe 110 mm
Länge 200 mm
Maß B 400 mm
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Maß B Blechstärke Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KTSMV 110 DD 100 mm 110 mm 100 mm 1 mm zink 6069112
1 Stück 35,90 € Preis / 1 Stück
KTSMV 120 DD 200 mm 110 mm 200 mm 1 mm zink 6069116
1 Stück 42,25 € Preis / 1 Stück
KTSMV 130 DD 300 mm 110 mm 300 mm 1 mm zink 6069118
1 Stück 49,20 € Preis / 1 Stück
KTSMV 140 DD 400 mm 110 mm 400 mm 1 mm zink 6069120
1 Stück 58,40 € Preis / 1 Stück
KTSMV 150 DD 500 mm 110 mm 500 mm 1 mm zink 6069122
1 Stück 66,55 € Preis / 1 Stück
KTSMV 160 DD 600 mm 110 mm 600 mm 1 mm zink 6069124
1 Stück 73,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung KTSMV 140 DD / 6069120 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

KTSMV 140 DD / 6069120
Download