Längsverbinder-Set Magic DD

Art.Nr. 6069036 | EAN 4012195889960

85 mm
1 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 85 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 85x600
Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 1 mm
Dimension 85x600x200
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 85 mm
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Höhe 85 mm
Länge 200 mm
Maß B 600 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Maß B Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KTSMV 810 DD 100 mm 85 mm 100 mm 1 mm 6069024
1 Stück 32,35 € Preis / 1 Stück
KTSMV 820 DD 200 mm 85 mm 200 mm 1 mm 6069028
1 Stück 38,30 € Preis / 1 Stück
KTSMV 830 DD 300 mm 85 mm 300 mm 1 mm 6069030
1 Stück 44,50 € Preis / 1 Stück
KTSMV 840 DD 400 mm 85 mm 400 mm 1 mm 6069032
1 Stück 52,50 € Preis / 1 Stück
KTSMV 850 DD 500 mm 85 mm 500 mm 1 mm 6069034
1 Stück 59,80 € Preis / 1 Stück
KTSMV 860 DD 600 mm 85 mm 600 mm 1 mm 6069036
1 Stück 66,55 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

KTSMV 860 DD / 6069036
Download