Längsverbinder-Set Magic DD
Art.Nr. 6069034 | EAN 4012195889922
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 85 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 85x500 Ausführung Längsverbinder Blechstärke 1 mm Breite 500 mm Dimension 85x500x200 Farbe zink Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 85 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Höhe 85 mm Länge 200 mm Maß B 500 mm Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart schraubloser Verbinder Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KTSMV 850 DD / 6069034 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung KTSMV 850 DD / 6069034 , 0.13MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf