Längsverbinder-Set Magic DD

Art.Nr. 6069030 | EAN 4012195889908

85 mm
1 mm
zink
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 85 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 85x300
Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 1 mm
Breite 300 mm
Dimension 85x300x200
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 85 mm
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Höhe 85 mm
Länge 200 mm
Maß B 300 mm
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Maß B Blechstärke Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KTSMV 810 DD 100 mm 85 mm 100 mm 1 mm zink 6069024
1 Stück 32,35 € Preis / 1 Stück
KTSMV 820 DD 200 mm 85 mm 200 mm 1 mm zink 6069028
1 Stück 38,30 € Preis / 1 Stück
KTSMV 830 DD 300 mm 85 mm 300 mm 1 mm zink 6069030
1 Stück 44,50 € Preis / 1 Stück
KTSMV 840 DD 400 mm 85 mm 400 mm 1 mm zink 6069032
1 Stück 52,50 € Preis / 1 Stück
KTSMV 850 DD 500 mm 85 mm 500 mm 1 mm zink 6069034
1 Stück 59,80 € Preis / 1 Stück
KTSMV 860 DD 600 mm 85 mm 600 mm 1 mm zink 6069036
1 Stück 66,55 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung KTSMV 830 DD / 6069030 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

KTSMV 830 DD / 6069030
Download