Längsverbinder-Set Magic DD
Art.Nr. 6069024 | EAN 4012195889847
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 85 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 85x100 Ausführung Längsverbinder Blechstärke 1 mm Breite 100 mm Dimension 85x100x200 Farbe zink Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 85 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Höhe 85 mm Länge 200 mm Maß B 100 mm Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart schraubloser Verbinder Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KTSMV 810 DD / 6069024 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung KTSMV 810 DD / 6069024 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf