Längsverbinder-Set Magic FS
Art.Nr. 6069014 | EAN 4012195889830
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 85 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 85x600 Ausführung Längsverbinder Blechstärke 1 mm Breite 600 mm Dimension 85x600x200 Farbe zink Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 85 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Höhe 85 mm Länge 200 mm Maß B 600 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart schraubloser Verbinder Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KTSMV 860 FS / 6069014 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung KTSMV 860 FS / 6069014 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf