Längsverbinder-Set Magic FS
Art.Nr. 6069012 | EAN 4012195889823
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 85 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 85x500 Ausführung Längsverbinder Blechstärke 1 mm Dimension 85x500x200 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 85 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart schraubloser Verbinder Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 500 mm Höhe 85 mm Länge 200 mm Maß B 500 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KTSMV 850 FS / 6069012 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung KTSMV 850 FS / 6069012 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf