Längsverbinder-Set Magic FS

Art.Nr. 6069002 | EAN 4012195889731

85 mm
1 mm
zink
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 85 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 85x100
Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 1 mm
Breite 100 mm
Dimension 85x100x200
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 85 mm
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Höhe 85 mm
Länge 200 mm
Maß B 100 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Maß B Blechstärke Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KTSMV 810 FS 100 mm 85 mm 100 mm 1 mm zink 6069002
1 Stück 25,45 € Preis / 1 Stück
KTSMV 820 FS 200 mm 85 mm 200 mm 1 mm zink 6069006
1 Stück 30,00 € Preis / 1 Stück
KTSMV 830 FS 300 mm 85 mm 300 mm 1 mm zink 6069008
1 Stück 34,70 € Preis / 1 Stück
KTSMV 840 FS 400 mm 85 mm 400 mm 1 mm zink 6069010
1 Stück 41,05 € Preis / 1 Stück
KTSMV 850 FS 500 mm 85 mm 500 mm 1 mm zink 6069012
1 Stück 46,70 € Preis / 1 Stück
KTSMV 860 FS 600 mm 85 mm 600 mm 1 mm zink 6069014
1 Stück 51,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung KTSMV 810 FS / 6069002 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

KTSMV 810 FS / 6069002
Download