Längsverbinder-Set Magic A4
Art.Nr. 6068990 | EAN 4012195889717
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 60x500 Ausführung Längsverbinder Blechstärke 1 mm Dimension 60x500x200 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 60 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart schraubloser Verbinder Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 500 mm Höhe 60 mm Länge 200 mm Maß B 500 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KTSMV 650 A4 / 6068990 , 0.25MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung KTSMV 650 A4 / 6068990 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf