Längsverbinder-Set Magic A4
Art.Nr. 6068980 | EAN 4012195889649
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 60x100 Ausführung Längsverbinder Blechstärke 1 mm Breite 100 mm Dimension 60x100x200 Farbe edelstahl Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 60 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Höhe 60 mm Länge 200 mm Maß B 100 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart schraubloser Verbinder Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KTSMV 610 A4 / 6068980 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung KTSMV 610 A4 / 6068980 , 0.13MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.13MB , pdf