Längsverbinder-Set Magic A2

Art.Nr. 6068962 | EAN 4012195889595

60 mm
1 mm
edelstahl
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 60x200
Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 1 mm
Breite 200 mm
Dimension 60x200x200
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 60 mm
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Höhe 60 mm
Länge 200 mm
Maß B 200 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Maß B Blechstärke Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KTSMV 610 A2 100 mm 60 mm 100 mm 1 mm edelstahl 6068958
1 Stück 47,60 € Preis / 1 Stück
KTSMV 620 A2 200 mm 60 mm 200 mm 1 mm edelstahl 6068962
1 Stück 56,85 € Preis / 1 Stück
KTSMV 630 A2 300 mm 60 mm 300 mm 1 mm edelstahl 6068964
1 Stück 65,65 € Preis / 1 Stück
KTSMV 640 A2 400 mm 60 mm 400 mm 1 mm edelstahl 6068966
1 Stück 77,80 € Preis / 1 Stück
KTSMV 650 A2 500 mm 60 mm 500 mm 1 mm edelstahl 6068968
1 Stück 88,50 € Preis / 1 Stück
KTSMV 660 A2 600 mm 60 mm 600 mm 1 mm edelstahl 6068970
1 Stück 98,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung KTSMV 620 A2 / 6068962 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

KTSMV 620 A2 / 6068962
Download