Längsverbinder-Set Magic DD
Art.Nr. 6068942 | EAN 4012195890522
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 60x300 Ausführung Längsverbinder Blechstärke 1 mm Breite 300 mm Breite 12 in Dimension 60x300x200 Farbe zink Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 60 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Höhe 2 in Höhe 60 mm Länge 200 mm Maß B 300 mm Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart schraubloser Verbinder Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KTSMV 630 DD / 6068942 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung KTSMV 630 DD / 6068942 , 0.16MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, Magic , 0.24MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf