Längsverbinder-Set Magic DD
Art.Nr. 6068936 | EAN 4012195890492
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 60x100 Ausführung Längsverbinder Blechstärke 1 mm Dimension 60x100x200 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 60 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart schraubloser Verbinder Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 4 in Breite 100 mm Höhe 2 in Höhe 60 mm Länge 200 mm Maß B 100 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KTSMV 610 DD / 6068936 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung KTSMV 610 DD / 6068936 , 0.16MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, Magic , 0.25MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf