Längsverbinder-Set Magic FS
Art.Nr. 6068926 | EAN 4012195889564
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 60x600 Ausführung Längsverbinder Blechstärke 1 mm Breite 24 in Breite 600 mm Dimension 60x600x200 Farbe zink Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 60 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Höhe 60 mm Höhe 2 in Länge 200 mm Maß B 600 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart schraubloser Verbinder Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KTSMV 660 FS / 6068926 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung KTSMV 660 FS / 6068926 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung KTSMV 660 FS / 6068926 , 0.14MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, Magic , 0.24MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf