Längsverbinder-Set Magic FS
Art.Nr. 6068924 | EAN 4012195889557
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 60x500 Ausführung Längsverbinder Blechstärke 1 mm Breite 20 in Breite 500 mm Dimension 60x500x200 Farbe zink Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 60 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Höhe 60 mm Höhe 2 in Länge 200 mm Maß B 500 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart schraubloser Verbinder Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KTSMV 650 FS / 6068924 , 0.22MB , pdfEU-Konformitätserklärung KTSMV 650 FS / 6068924 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung KTSMV 650 FS / 6068924 , 0.14MB , pdf