Längsverbinder-Set Magic FS

Art.Nr. 6068922 | EAN 4012195889540

60 mm
1 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 60x400
Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 1 mm
Breite 400 mm
Breite 16 in
Dimension 60x400x200
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 60 mm
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Höhe 60 mm
Höhe 2 in
Länge 200 mm
Maß B 400 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Maß B Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KTSMV 610 FS 100 mm 60 mm 100 mm 1 mm 6068914
1 Stück 21,15 € Preis / 1 Stück
KTSMV 615 FS 150 mm 60 mm 150 mm 1 mm 6068916
1 Stück 24,10 € Preis / 1 Stück
KTSMV 620 FS 200 mm 60 mm 200 mm 1 mm 6068918
1 Stück 25,25 € Preis / 1 Stück
KTSMV 630 FS 300 mm 60 mm 300 mm 1 mm 6068920
1 Stück 29,00 € Preis / 1 Stück
KTSMV 640 FS 400 mm 60 mm 400 mm 1 mm 6068922
1 Stück 34,30 € Preis / 1 Stück
KTSMV 650 FS 500 mm 60 mm 500 mm 1 mm 6068924
1 Stück 38,80 € Preis / 1 Stück
KTSMV 660 FS 600 mm 60 mm 600 mm 1 mm 6068926
1 Stück 43,35 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

KTSMV 640 FS / 6068922
Download