Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Kabelrinnen/
Verbinder/
Längsverbinder/
…
/
Längsverbinder-Set Magic FS
Längsverbinder-Set Magic FS
Art.Nr. 6068916 | EAN 4012195889519



Art.Nr. / Typ
Maß B
Breite
Blechstärke
1 mm
Höhe
60 mm
Farbe
zink
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Technische Daten
Technische Daten
Abmessung | 60x150 |
---|---|
Ausführung | Längsverbinder |
Blechstärke | 1 mm |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,2669 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 60x150x200 |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | nein |
Geeignet für Gitterrinne | nein |
Geeignet für Kabelleiter | nein |
Geeignet für Kabelrinne | ja |
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 60 mm |
Gelenkverbinder horizontal | nein |
Gelenkverbinder vertikal | nein |
Oberfläche | bandverzinkt |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Verbindungsart | schraubloser Verbinder |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 150 mm |
---|---|
Höhe | 60 mm |
Länge | 200 mm |
Maß B | 150 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Blechstärke
Höhe
Maß B
Farbe
Breite
Art.Nr.
KTSMV 610 FS
1 mm
60 mm
100 mm
zink
100 mm
6068914
KTSMV 615 FS
1 mm
60 mm
150 mm
zink
150 mm
6068916
KTSMV 620 FS
1 mm
60 mm
200 mm
zink
200 mm
6068918
KTSMV 630 FS
1 mm
60 mm
300 mm
zink
300 mm
6068920
KTSMV 640 FS
1 mm
60 mm
400 mm
zink
400 mm
6068922
KTSMV 650 FS
1 mm
60 mm
500 mm
zink
500 mm
6068924
KTSMV 660 FS
1 mm
60 mm
600 mm
zink
600 mm
6068926
Maß B
Breite
KTSMV 610 FS
Art.Nr.
6068914
Blechstärke
1 mm
Höhe
60 mm
Maß B
100 mm
Farbe
zink
Breite
100 mm
KTSMV 615 FS
Art.Nr.
6068916
Breite
150 mm
Blechstärke
1 mm
Maß B
150 mm
Höhe
60 mm
Farbe
zink
KTSMV 620 FS
Art.Nr.
6068918
Blechstärke
1 mm
Breite
200 mm
Höhe
60 mm
Maß B
200 mm
Farbe
zink
KTSMV 630 FS
Art.Nr.
6068920
Farbe
zink
Höhe
60 mm
Maß B
300 mm
Blechstärke
1 mm
Breite
300 mm
KTSMV 640 FS
Art.Nr.
6068922
Farbe
zink
Blechstärke
1 mm
Höhe
60 mm
Maß B
400 mm
Breite
400 mm
KTSMV 650 FS
Art.Nr.
6068924
Breite
500 mm
Blechstärke
1 mm
Maß B
500 mm
Farbe
zink
Höhe
60 mm
KTSMV 660 FS
Art.Nr.
6068926
Farbe
zink
Maß B
600 mm
Blechstärke
1 mm
Höhe
60 mm
Breite
600 mm