Startseite

Längsverbinder-Set Magic® FS

Art.Nr. 6068914 | EAN 4012195889502

Art.Nr. / Typ
Maß B
Breite
Farbe
zink
Höhe
60 mm
Blechstärke
1 mm

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Abmessung60x100
AusführungLängsverbinder
Blechstärke1 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,1502 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension60x100x200
Farbezink
Funktionserhaltnein
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinneja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe60 mm
Gelenkverbinder horizontalnein
Gelenkverbinder vertikalnein
Oberflächebandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Verbindungsartschraubloser Verbinder
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite100 mm
Höhe60 mm
Länge200 mm
Maß B100 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Maß B
Breite
KTSMV 610 FS
Art.Nr.
6068914
Maß B
100 mm
Breite
100 mm
Farbe
zink
Höhe
60 mm
Blechstärke
1 mm
KTSMV 615 FS
Art.Nr.
6068916
Höhe
60 mm
Farbe
zink
Blechstärke
1 mm
Maß B
150 mm
Breite
150 mm
KTSMV 620 FS
Art.Nr.
6068918
Höhe
60 mm
Farbe
zink
Maß B
200 mm
Blechstärke
1 mm
Breite
200 mm
KTSMV 630 FS
Art.Nr.
6068920
Maß B
300 mm
Höhe
60 mm
Blechstärke
1 mm
Breite
300 mm
Farbe
zink
KTSMV 640 FS
Art.Nr.
6068922
Höhe
60 mm
Blechstärke
1 mm
Breite
400 mm
Farbe
zink
Maß B
400 mm
KTSMV 650 FS
Art.Nr.
6068924
Farbe
zink
Maß B
500 mm
Breite
500 mm
Höhe
60 mm
Blechstärke
1 mm
KTSMV 660 FS
Art.Nr.
6068926
Breite
600 mm
Blechstärke
1 mm
Maß B
600 mm
Höhe
60 mm
Farbe
zink