Längsverbinder-Set Magic FS

Art.Nr. 6068904 | EAN 4012195889496

35 mm
1 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 35 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 35x300
Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 1 mm
Breite 12 in
Breite 300 mm
Dimension 35x300x200
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 35 mm
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Höhe 35 mm
Höhe 1 in
Länge 200 mm
Maß B 300 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Maß B Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KTSMV 310 FS 100 mm 35 mm 100 mm 1 mm 6068900
1 Stück 19,65 € Preis / 1 Stück
KTSMV 320 FS 200 mm 35 mm 200 mm 1 mm 6068902
1 Stück 23,05 € Preis / 1 Stück
KTSMV 330 FS 300 mm 35 mm 300 mm 1 mm 6068904
1 Stück 26,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung KTSMV 330 FS / 6068904 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

KTSMV 330 FS / 6068904
Download