Längsverbinder-Set Magic FS

Art.Nr. 6068902 | EAN 4012195889489

35 mm
1 mm
zink
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 35 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 35x200
Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 1 mm
Breite 200 mm
Breite 8 in
Dimension 35x200x200
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 35 mm
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Höhe 1 in
Höhe 35 mm
Länge 200 mm
Maß B 200 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Maß B Blechstärke Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KTSMV 310 FS 100 mm 35 mm 100 mm 1 mm zink 6068900
1 Stück 19,65 € Preis / 1 Stück
KTSMV 320 FS 200 mm 35 mm 200 mm 1 mm zink 6068902
1 Stück 23,05 € Preis / 1 Stück
KTSMV 330 FS 300 mm 35 mm 300 mm 1 mm zink 6068904
1 Stück 26,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung KTSMV 320 FS / 6068902 , 0.13MB , pdf
Download

Download
Download

KTSMV 320 FS / 6068902
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C