Längsverbinder-Set Magic FS
Art.Nr. 6068900 | EAN 4012195889441
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 35 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 35x100 Ausführung Längsverbinder Blechstärke 1 mm Dimension 35x100x200 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 35 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart schraubloser Verbinder Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 100 mm Breite 4 in Höhe 1 in Höhe 35 mm Länge 200 mm Maß B 100 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KTSMV 310 FS / 6068900 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung KTSMV 310 FS / 6068900 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf