Eckverbinder A2
Art.Nr. 6068049 | EAN 4012196400812
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Eckverbinder für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 240 x 130 Ausführung Eckverbinder Blechstärke 1,25 mm Dimension 110x200 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 110 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 400 mm Höhe 105 mm Länge 240 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt REV 110 A2 / 6068049 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung REV 110 A2 / 6068049 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung REV 110 A2 / 6068049 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf