Eckverbinder 60 A2
Art.Nr. 6068022 | EAN 4012196066490
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Eckverbinder für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 240 x 130 Ausführung Eckverbinder Blechstärke 1,25 mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 60 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 400 mm Höhe 2 in Höhe 55 mm Länge 240 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt REV 60 A2 / 6068022 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung REV 60 A2 / 6068022 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf