Längs- und Winkelverbinder 110 A2
Art.Nr. 6067948 | EAN 4012196400690
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinnen und Formteile mit 110 mm Seitenhöhe.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Längsverbinder Dimension 110x200 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 110 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 4 mm Höhe 4 in Höhe 110 mm Länge 200 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RLVL 110 A2 / 6067948 , 0.24MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RLVL 110 A2 / 6067948 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung RLVL 110 A2 / 6067948 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf